Apiro lift/push drevet bruges til højde- og formatjusteringer eller skydeapplikationer. I modsætning til Apiro-tandstanggearkassen kan der overføres betydeligt større kræfter på op til 250N. Flere gearkasser kan let synkroniseres.
Hos igus® står Apiro® for billige snekkedrev og fleksible, kundespecifikke løsninger. Det modulære gearkassesystem tilbyder et bredt udvalg af produkter baseret på kombinationen af forskellige type på gearkassens input og output, forskellige transmissionsforhold og et bredt udvalg af tilbehør. Ud over snekkedrev indeholder det modulære gearkassesystem også keglehjulsgear og lineære gear.
En modulær struktur og enkel tilslutning af individuelle komponenter giver økonomisk løsning til et uendeligt antal anvendelser. Det er her, navnet kommer fra: "Apiro" er det græske ord for "uendelig".
Apiro® kan også bruges til at implementere specialløsning hurtigt og til lave omkostninger.
Generelle specifikationer:
- Tørdrifts snekkedrev
- Letvægts og effektiv med motion plastics
- Økonomiske
- Applikationstemperatur: +5°C til +50°C
- Modstandsdygtig over for snavs
- Fleksibel anvendelse i modulære gearkassesystemer
- Manuel eller motoriseret kørsel mulig
- Levetid testet i laboratoriet
Du kan finde specifikke applikationseksempler, herunder en liste over komponenter til reproduktion af dem, her.